Connecteur pour C.I. - MCVR 1,5/12-ST-3,81 BG - 1973262

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris silex, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973262
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918942458
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.