Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 AU - 1972933

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, Coloris: vert, surface des contacts: or, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972933
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918939953
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930