Embase - PC 4/ 3-GU-7,62 BKNZ2290 MAG - 1972784

Aucune photo disponible

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972784
Unité de conditionnement 552 pcs
Quantité minimum de commande 552 pcs
GTIN 4017918939687
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire