Connecteur pour C.I. - PC 16/ 4-ST-10,16 BDNZ 024224 - 1972409

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972409
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918939533
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration