Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur pour C.I., intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 5, pas: 7,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé des composants
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972360
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918937744
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer