Connecteur pour C.I. - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BK - 1972289

Aucune photo disponible

Elément enfichable, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972289
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918960810