Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/12-ST-3,81 NZ009270 - 1972098

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972098
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration