Connecteur pour C.I. - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 NZ975DE - 1972085

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1972085
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918933708
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.