Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08THTPIN26R32 - 1971963

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971963
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918933623
Numéro du tarif douanier 85366930