Connecteur pour C.I. - ICV 2,5/ 5-G-5,08 O.RASTHAKEN - 1971756

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971756
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918936402
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire