Connecteur pour C.I. - IC 2,5/ 4-ST-5,08 FRBK - 1971617

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: brun gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971617
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918936389