Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X13 - 1971358

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 7, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971358
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918930783
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire