Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale : 12 A, tension de référence : 320 V, pas : 5,08 mm, pôles : 3, type de montage : Montage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
  • Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1970333
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918928704
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer