Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08BK BD:1-4 - 1968248

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1968248
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921583
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !