Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 BD:NZX20 - 1968167

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1968167
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921187
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer