Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C3 R1,3 - 1967883

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967883
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918583
Numéro du tarif douanier 85366930