Connecteur pour C.I. - FKC 2,5 HC/12-ST BD:1-12Q - 1967812

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 12, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967812
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921378