Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/12-ST-3,5 BD:1-12Q - 1967773

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967773
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921439