Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/10-ST-3,5 BD:1-10Q - 1967760

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967760
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918921422