Connecteur pour C.I. - PC 4/ 4-ST-7,62 NZ:28398 - 1967650

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967650
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918347