Connecteur pour C.I. - GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 NZ:28424 - 1967621

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967621
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918293