Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 4-ST BK NZ4.012.A - 1967566

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967566
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918392