Embase - MSTB 2,5/12-G KMGY - 1967540

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 12, pas: 5 mm, Coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967540
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918231
Numéro du tarif douanier 85366930