Connecteur pour C.I. - PC 16/2-ST 10.16 - 1967375

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967375
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 554 (C-1-2013)
GTIN 4017918939236
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire