Connecteur pour C.I. - PC 4/ 4-G-7,62 NZ:C171 - 1967333

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967333
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918917975
Numéro du tarif douanier 85366930