Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 BD:1-3 - 1967294

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 3, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967294
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918960223