Connecteur pour C.I. - GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 BD:1-2 - 1967265

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967265
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918064