Connecteur pour C.I. - IC 2,5/10-STGF-5,08 BD:1-10 - 1967236

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 10, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967236
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918040
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer