Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/13-ST BDO NZMAYSER2 - 1967223

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 13, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967223
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918217