Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/13-ST BDO NZMAYSER1 - 1967210

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 13, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967210
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918918026
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration