Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:NZ-ST11 - 1967184

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967184
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918917920