Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BK - 1967074

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967074
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918917746
Numéro du tarif douanier 85366930