Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 BD:1X13 - 1967058

Aucune photo disponible

Elément enfichable, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 9, pas: 5,08 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967058
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918917722