Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5/18-ST-5,08 BD:1X11 - 1967045

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 18, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967045
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918929497