Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 9-ST NZ:K6730920 - 1967029

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 9, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967029
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918915155
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.