Embase traversante - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966813
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918915070
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer