Connecteur pour C.I. - MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08KMGYPLNZ2 - 1966732

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966732
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918914769