Embase - MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08BK(1346-9) - 1966606

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 9, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966606
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918913779
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration