Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/20-STF-3,81BSNZ1-20 - 1965982

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 20, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965982
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918911379
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration