Connecteur pour C.I. - MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08HTCDP26R32 - 1965694

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965694
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918929190
Numéro du tarif douanier 85366930