Connecteur pour C.I. - PC 4 HV/ 4-STFL-7,62 GY NZX2 - 1965623

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965623
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918909833
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer