Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-ST BDWHSO EXT LED - 1965157

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965157
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918908102
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration