Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 BD:17-20 - 1965018

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965018
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918906559
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire