Jeu de connecteurs - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ 886284 - 1964967

Aucune photo disponible

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 1, pas: 5,08 mm, type de raccordement: , surface des contacts: étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1964967
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918906412
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer