Connecteur pour C.I. - PC 4 HV/ 3-STF-7,62 BDNZ3498IN - 1964925

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964925
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918906313
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer