Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 BD:X12SO - 1964789

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964789
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918906207