Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 AU - 1964747

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, Coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964747
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918906139
Numéro du tarif douanier 85366930