Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/14-ST-5,08 BD:12-29 - 1964611

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 14, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964611
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918905590
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !