Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 BKBD:14-14 - 1964598

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 9, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964598
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918905699
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !