Connecteur pour C.I. - MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 BD:X21/1-2 - 1964161

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964161
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918905293